SC-A 065 M14x1.5-AG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02826
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 065
Gewinde G1: M14x1.5-AG
Einbaulänge: 8 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 065 M14x1.5-AG L
Attribut Wert
dn 6,1 mm
D2 15 mm
G1 M14x1.5-AG
L 8 mm
L2 15,1 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm