FGA 53 NK-45 N018 DR

Art-Nr.: 10.01.06.02929

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße53
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 53 NK-45 N018 DR
Attribut Wert
d 8 mm
d2 33 mm
D1 58,60 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 39 mm
H 36 mm
H2 12,30 mm
H3 19 mm
Z (Hub) 15 mm
Attribut Wert
Saugkraft 51,30 N
Abreißkraft 95 N
Volumen 28,40 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Baugröße 53
Nippelfamilie N 018
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 18,30 g
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 53 NK-45 N018 DR