FG 4 HT1-60 N017

Artikel-Nr.: 10.01.06.02930
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 4
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FG 4 HT1-60 N017
Attribut Wert
d 3,5 mm
d2 2,4 mm
D1 5,1 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 3,8 mm
H 14 mm
H2 3,9 mm
H3 7 mm
Z 1,5 mm