FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02933
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 79,3 mm
d3 69,4 mm
D1 127,8 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 118,2 mm
G1 G1/2"-IG
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Hub) 35,7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3