FSG 4 NBR-55 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02965
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 4
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 4 NBR-55 M5-IG
Attribut Wert
d2 2,4 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 3,8 mm
G1 M5-IG
H 24 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 1,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3