Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 4 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-IG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Vakuumanschluss | M5-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 2,40 mm |
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 3,80 mm |
G1 | M5-IG |
H | 24 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Baugröße | 4 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | M5-IG |
Werkstückradius min. (konvex) | 4 mm |
Volumen | 0,05 cm³ |
Saugkraft | 0,27 N |
Abreißkraft | 0,60 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Gewicht | 1,80 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 4 HT1-60 M5-IG
Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP