SC-A 065 NPT1/4-IG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02973
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 065
Gewinde G1: NPT1/4-IG
Einbaulänge: 18 mm
Ausführung: Verliersicherung
Attribut Wert
dn 8,9 mm
D2 15 mm
G1 NPT1/4-IG
L 18 mm
L2 15,1 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm