FGA 11 SI-HD N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.02976
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 11
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 11 SI-HD N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,4 mm
H 16 mm
H2 3,8 mm
H3 9,3 mm
Z 4 mm