FGA 6 NBR-55 N004

Artikel-Nr.: 10.01.06.02981
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Attribut Wert
d 3,7 mm
d1 5,8 mm
d2 3 mm
D1 7,5 mm
Dk 7,2 mm
Dmax(S) 8 mm
Ds 5,7 mm
H 9 mm
H2 2 mm
H3 3,2 mm
Z 2 mm