SAB 22 HT1-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03006
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G3/8"-IG
H 41 mm
LG1 9,5 mm
SW1 22 mm
Z 5,8 mm