SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03015
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G3/8"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 16 mm
Z (Hub) 5,8 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3