SAB 30 HT1-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03048

Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung

Baugröße30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl1,5
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,60 mm
G1 G1/4"-AG
H 28 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 9 mm
Attribut Wert
Saugkraft 22 N
Abreißkraft 33 N
Querkraft 30 N
Querkraft geölte Oberfläche 13 N
Volumen 5,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 30
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 19,30 g
Produktfamilie SAB


Bestellhinweise: SAB 30 HT1-60 G1/4-AG

Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.