SAB 40 HT1-60 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03052

Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung

Baugröße40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-AG
Faltenanzahl1,5
SAB 40 HT1-60 G3/8-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,10 mm
G1 G3/8"-AG
H 28,80 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 38 N
Abreißkraft 59 N
Querkraft 36 N
Querkraft geölte Oberfläche 33 N
Volumen 7 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 40
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 22,20 g
Produktfamilie SAB


Bestellhinweise: SAB 40 HT1-60 G3/8-AG

Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.