Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G3/8-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 40,10 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 44,80 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 38 N |
Abreißkraft | 59 N |
Querkraft | 36 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 33 N |
Volumen | 7 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 40 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 45,30 g |
Produktfamilie | SAB |
Bestellhinweise: SAB 40 HT1-60 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.