SAB 50 HT1-60 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03058
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 50 HT1-60 G3/8-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 39,5 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,1 mm
G1 G3/8"-AG
H 36,9 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 11,5 mm