SAB 60 HT1-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03059
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 60 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 48 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 41,3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 14,5 mm