SA-NIP N056 M5-AG DN200

Artikel-Nr.: 10.01.06.03080
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 056
Gewinde G1: M5-AG
Gesamtlänge: 17 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 2,00 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 4 mm
SA-NIP N056 M5-AG DN200
Attribut Wert
dn 2 mm
D 8,2 mm
D2 7,6 mm
G1 M5-AG
L 5 mm
L1 17 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm