Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz-Connector Oberteil
Attribut | Wert |
---|---|
B | 31,80 mm |
dn | 6,90 mm |
D2 | 10,50 mm |
L | 9,50 mm |
L2 | 11 mm |
L4 | 4,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anschluss | Rechteckadapter |
Anbindungstyp | 045-AR |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verliersicherung |
Gewicht | 18,70 g |
Bestellhinweise: SC-A 045-AR RA L