SC-A 045-AR NPT1/4-IG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.03139
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 045-AR
Gewinde G1: NPT1/4-IG
Einbaulänge: 17.2 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 045-AR NPT1/4-IG L
Attribut Wert
D2 10,5 mm
G1 NPT1/4-IG
L 17,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 15 mm
SW1 17 mm