SC-A 045-AR NPT3/8-IG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.03140
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 045-AR
Gewinde 1: NPT3/8-IG
Einbaulänge: 17.2 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 045-AR NPT3/8-IG L
Attribut Wert
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
G1 NPT3/8-IG
L 17,2 mm
L2 11 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm