SC 080 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03142
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 080
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 28 mm
Einbaulänge: 7.5 mm
Nenndurchmesser dn: 4 mm
SC 080 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 G1/8"-AG
L 7,5 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 22 mm