FGA 14 SI-HD N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.03143
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 14
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 14 SI-HD N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 13,7 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 14,5 mm
Ds 12,5 mm
H 15,5 mm
H2 3,8 mm
H3 8,5 mm
Z 5 mm