SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03156
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 27 mm
L1 55,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3