Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz-Connector Oberteil
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G3/8"-AG |
L | 2,50 mm |
L2 | 14,80 mm |
LG1 | 14,50 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindungstyp | 055-AR |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verliersicherung |
Gewicht | 16,20 g |
Bestellhinweise: SC-A 055-AR G3/8-AG L