SC-A 055-AR RA L

Artikel-Nr.: 10.01.06.03169
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 055-AR
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Einbaulänge: 9.5 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 055-AR RA L
Attribut Wert
B 31,8 mm
dn 8,9 mm
D2 13 mm
L 9,5 mm
L2 14,8 mm
L4 4,7 mm