SC-A 055-AR M10-AG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.03170
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 055-AR
Gewinde G1: M10-AG
Einbaulänge: 2.5 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 055-AR M10-AG L
Attribut Wert
dn 4,1 mm
D2 13 mm
G1 M10-AG
L 2,5 mm
L2 14,8 mm
LG1 14,5 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm