SC-A 055-AR NPT3/8-IG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.03174
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 055-AR
Gewinde G1: NPT3/8-IG
Einbaulänge: 17 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 055-AR NPT3/8-IG L
Attribut Wert
dn 8,9 mm
D2 13 mm
G1 NPT3/8-IG
L 17 mm
L2 14,8 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm