Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit 4,5 Falten für verschleißfeste Handhabung
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 31 mm |
Dk | 24,40 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30,20 mm |
H | 52 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Hub) | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 5,30 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 10,60 N |
Saugkraft | 16 N |
Abreißkraft bei -200 mbar | 9,90 N |
Abreißkraft bei -400 mbar | 13 N |
Volumen | 15,61 cm³ |
Baugröße | 30 |
Nippelfamilie | SC 080 |
Faltenanzahl | 4,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 10,60 g |
Produktfamilie | SPB4 |
Bestellhinweise: SPB4 30 SI-HD-65 SC080
Der Sauger SPB4 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb, Schlauchschelle, Einlegescheibe