Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 60 x 30 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G3/8-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 35 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 63 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 38 N |
Abreißkraft | 69,50 N |
Querkraft | 80,10 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 40,50 N |
Volumen | 10,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 18 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Abmessung (LxB) | 60 x 30 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 30 g |
Produktfamilie | SAOB |
Bestellhinweise: SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAOB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.