SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03205
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG
Attribut Wert
B1 40 mm
Bmax(S) 43 mm
Bs 40,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 37,7 mm
L1 73,3 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 80,6 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3