SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03206

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)110 x 55
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl1,5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,10 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-AG
H 35,50 mm
L1 98,80 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 12 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 110 N
Abreißkraft 233,50 N
Querkraft 299,20 N
Querkraft geölte Oberfläche 123,60 N
Volumen 53,10 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 110 x 55
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 79,70 g
Produktfamilie SAOB


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG

Der Sauggreifer SAOB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.