SPB2 20 SI-40 SW130 P

Artikel-Nr.: 10.01.06.03222
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1.3 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 20 SI-40 SW130 P
Attribut Wert
d 8,5 mm
d1 11,8 mm
d2 10,2 mm
d5 7,9 mm
dn 1,3 mm
D1 20 mm
Dmax(S) 20,5 mm
Ds 19,6 mm
H 24,3 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Hub) 9 mm