Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 40 Shore A |
Höhe H | 24,3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8,50 mm |
d1 | 11,80 mm |
d2 | 10,20 mm |
d5 | 7,90 mm |
dn | 1,50 mm |
D1 | 20 mm |
Dmax(S) | 20,50 mm |
Ds | 19,60 mm |
H | 24,30 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 8,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4,90 N |
Abreißkraft | 8 N |
Volumen | 2,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Baugröße | 20 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 40 Shore A |
Gewicht | 2,50 g |
Produktfamilie | SPB2 |
Bestellhinweise: SPB2 20 SI-40 SW150 P
Der Balgsauger SPB2 P wird als anschlussfertige Komponente geliefert. Verfügbar in verschiedenen Durchmessern.
Verfügbares Ersatzteil: Sauger SPB2 P, Strömungswiderstand
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Filterscheibe)