SPB2 40 SI-55 SW100 P

Artikel-Nr.: 10.01.06.03225
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 40 SI-55 SW100 P
Attribut Wert
d 12,5 mm
d1 15,7 mm
d2 17,8 mm
d5 11,5 mm
dn 1 mm
D1 43,5 mm
Dmax(S) 44,6 mm
Ds 42,7 mm
H 47 mm
H2 2,2 mm
H3 8,2 mm
H5 2 mm
Z (Hub) 20 mm