Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Höhe H | 47 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 12,50 mm |
d1 | 15,70 mm |
d2 | 17,80 mm |
d5 | 11,50 mm |
dn | 1,50 mm |
D1 | 43,50 mm |
Dmax(S) | 44,60 mm |
Ds | 42,70 mm |
H | 47 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 8,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Hub) | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 14,90 N |
Abreißkraft | 40 N |
Volumen | 22 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Baugröße | 40 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 18,50 g |
Produktfamilie | SPB2 |
Bestellhinweise: SPB2 40 SI-55 SW150 P
Der Balgsauger SPB2 P wird als anschlussfertige Komponente geliefert. Verfügbar in verschiedenen Durchmessern.
Verfügbares Ersatzteil: Sauger SPB2 P, Strömungswiderstand
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Filterscheibe)