SC-A 045 M12-AG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.03253
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 045
Gewinde G1: M12-AG
Einbaulänge: 8 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 045 M12-AG L
Attribut Wert
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M12-AG
L 8 mm
L2 7,8 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm