Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 9 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 4,10 mm |
D1 | 8,90 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 9,50 mm |
Ds | 9 mm |
H | 15 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,20 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,79 N |
Abreißkraft | 2,30 N |
Volumen | 0,30 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 10 mm |
Baugröße | 9 |
Nippelfamilie | N 016 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,60 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 9 NBR-CO-55 N016