SPB4f 30 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03264

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl4,5
SPB4f 30 SI-55 SC080
Attribut Wert
d 16 mm
d1 19,60 mm
d2 12,30 mm
D1 22,40 mm
Dk 24,40 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30,70 mm
H 40 mm
H2 13 mm
H3 14,40 mm
Z (Hub) 11 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 4,30 N
Saugkraft bei -400 mbar 8,50 N
Saugkraft 12,80 N
Volumen 5,99 cm³
Baugröße 30
Nippelfamilie SC 080
Faltenanzahl 4,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 6,20 g
Produktfamilie SPB4f
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
Bestellhinweise: SPB4f 30 SI-55 SC080

Der Balgsauger SPB4f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Sauger vom Typ SPB4f (Schritt 1) - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC (Schritt 2) - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbares Zubehör: Filtersieb, Schlauchschelle