Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 15,30 mm |
D1 | 31,60 mm |
Dk | 24,40 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 39,70 mm |
H | 52 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Hub) | 18 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 6,80 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 13,60 N |
Saugkraft | 20,40 N |
Volumen | 15,12 cm³ |
Baugröße | 40 |
Nippelfamilie | SC 080 |
Faltenanzahl | 4,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 11,30 g |
Produktfamilie | SPB4f |
Bestellhinweise: SPB4f 40 SI-55 SC080
Der Balgsauger SPB4f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb, Schlauchschelle