Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp | 090 |
Vakuumanschluss | G1/8"-AG |
Länge L1 | 31 mm |
Einbaulänge | 7,5 mm |
Nenndurchmesser dn | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
D | 25 mm |
D2 | 21 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 7,50 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 27 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindungstyp | 090 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 28,30 g |
Bestellhinweise: SC 090 G1/8-AG