SC 080 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03270
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 080
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Gesamtlänge: 32 mm
Einbaulänge: 17.5 mm
Nenndurchmesser dn: 8.6 mm
SC 080 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 8,6 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 G1/8"-IG
L 17,5 mm
L1 32 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm