FG 4 SI-AS-55 N017

Artikel-Nr.: 10.01.06.03277
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 4
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Attribut Wert
d 3,5 mm
d2 2,4 mm
D1 5,1 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 3,8 mm
H 14 mm
H2 3,9 mm
H3 7 mm
Z 1,5 mm