SPI 17 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03283

Einlegscheibe für Sauggreifer für die abdruckfreie Handhabung von sensiblen Werkstücken

Baugröße17
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
SPI 17 PEEK
Attribut Wert
Ds 14,80 mm
H 6,70 mm
Attribut Wert
Verwendung FG-18/FGA-16
Normteilewerkstoff Polyetheretherketon
Gewicht 0,90 g
Produktfamilie SPI-PEEK


Hinweis: Es wird eine Saugleistung von min. 2 l/min empfohlen. Um die benötigte Saugleistung für die Anwendung zu definieren sind Saugversuche mit dem Original-Werkstück und Sauger durchzuführen. Bei vertikalen Anwendungen reduziert sich die Reibkraft.
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
Bestellhinweise: SPI 17 PEEK

Der Saugereinsatz SPI aus PEEK wird im gewünschten Durchmesser geliefert.