SC-A 045 M16-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.03299

Schmalz-Connector Oberteil

Anbindungstyp045
Gewinde G1M16-AG
Einbaulänge7,7 mm
BauformVerliersicherung
SC-A 045 M16-AG L
Attribut Wert
dn 5,10 mm
D2 10,50 mm
G1 M16-AG
L 7,70 mm
L2 7,80 mm
LG1 11 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 045
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verliersicherung
Gewicht 13,40 g

Bestellhinweise: SC-A 045 M16-AG L