SAB 60 HT2-65 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03354
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 60 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 49,5 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,2 mm
G1 G3/8"-IG
H 41,3 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 14,5 mm