SA-NIP N016 M5-IG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.03384

Saugeranschlussnippel

Gewinde G1M5-IG
Einbaulänge10 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N016 M5-IG DN250
Attribut Wert
dn 2,50 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 16 mm
L2 3,50 mm
L3 2,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 016
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 1,60 g

Bestellhinweise: SA-NIP N016 M5-IG DN250