FG 18 NBR-AS-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.03400
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 18
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 8 mm
D1 17,8 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,2 mm
H 22,6 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z 9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3