SPB2 20 ED-65 SC040

Artikel-Nr.: 10.01.06.03409
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 20 ED-65 SC040
Attribut Wert
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 12 mm
D1 22,2 mm
Dk 15 mm
Dmax(S) 23,5 mm
Ds 21,4 mm
H 25,3 mm
H2 4,6 mm
H3 7 mm
Z 13 mm