SPB2 25 ED-65 SC040

Artikel-Nr.: 10.01.06.03410
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 25 ED-65 SC040
Attribut Wert
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 14,5 mm
D1 27,2 mm
Dk 15,5 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
H 30,9 mm
H2 4,6 mm
H3 7,8 mm
Z 17 mm