SPB2 40 ED-65 SC050

Artikel-Nr.: 10.01.06.03412
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 40 ED-65 SC050
Attribut Wert
d 11 mm
d1 17,3 mm
d2 22,9 mm
D1 42,2 mm
Dk 22,5 mm
Dmax(S) 44,5 mm
Ds 41,3 mm
H 45 mm
H2 7 mm
H3 9,9 mm
Z 25 mm